ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

タコ 4ッ手

通常単価(税別)
65,065円
税込単価
71,572円
通常出荷日:11日目

【特長】・杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

111023
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111023の仕様・寸法情報

全長(mm)
1330
JANコード
4960517111025
質量(g)
15000.0
トラスココード
199-2557
材質1
天然木
-
-

型番リスト

表示件数
型番
111023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,065円
( 71,572円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業に
・2人以上で作業を行ってください
【材質】
・天然木

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タコ 4ッ手の型番111023のページです。 型番111023に関する仕様情報を記載しております。
タコ 4ッ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タコ 4ッ手
PROLINE スライド式タンパー5.2K
コーナークランプ SKC-4
4Pcsばねクランプ
ミニクランプ MC-4~8
ハンドクランプ(4丁組)
メーカー浅香工業浅香工業SK-11ベストツールSK-11SK-11
通常価格65,065円17,272円2,931円979円842円869円
通常出荷日11日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
全長(mm)1330-----
JANコード49605171110254960517212159----
質量(g)15000.05200.0----
トラスココード199-2557268-5865----
材質1天然木-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました