ファクトリーサプライ用品技術窓口

投光器 LEDサニーライトエコ LED20B2

通常単価(税別)
16,538
税込単価
18,192
通常出荷日:2日目

【特長】・明るさを3段階に切り替えできます・バッテリーからUSB出力が可能です・バッテリー部に残量メー...

詳細を確認
  • 消費電力(W)
    20
  • 明るさ(lm)
    2000(強)
  • JANコード
    4571136832682
  • 質量(g)
    1480.0
  • トラスココード
    704-8849
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    ガラス:強化ガラス
  • 材質3
    バッテリー部外装:樹脂
  • 奥行(mm)
    135
  • 光源色
    6500K
  • 高さ(mm)
    295
  • 最大点灯時間(h)
    12(弱)/6(中)/3(強)
  • 充電時間(時間)
    5
  • 幅(mm)
    225
  • 保護等級
    IP54
  • 使用電池
    リチウムイオンバッテリー

ご注意

  • 本製品は防雨型です。
  • 絶対に水中では使用しないでください。濡れた手で触れないでください。
  • 充電中は点灯しないでください。
  • バッテリーは定期的に充電を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LED20B2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LED20B2の仕様・寸法情報

消費電力(W)
20
明るさ(lm)
2000(強)
JANコード
4571136832682
質量(g)
1480.0
トラスココード
704-8849
材質1
本体:アルミダイカスト
材質2
ガラス:強化ガラス
材質3
バッテリー部外装:樹脂
奥行(mm)
135
光源色
6500K
高さ(mm)
295
最大点灯時間(h)
12(弱)/6(中)/3(強)
充電時間(時間)
5
幅(mm)
225
保護等級
IP54
使用電池
リチウムイオンバッテリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED20B2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,538
( 18,192 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさを3段階に切り替えできます
・バッテリーからUSB出力が可能です
・バッテリー部に残量メーター付です
・紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です
・充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です
【用途】
・建築現場や農作業に
・展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・ガラス:強化ガラス
・バッテリー部外装:樹脂

ご注意

  • 本製品は防雨型です。
  • 絶対に水中では使用しないでください。濡れた手で触れないでください。
  • 充電中は点灯しないでください。
  • バッテリーは定期的に充電を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投光器 LEDサニーライトエコ LED20B2の型番LED20B2のページです。 型番LED20B2に関する仕様情報を記載しております。
投光器 LEDサニーライトエコ LED20B2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投光器 LEDサニーライトエコ LED20B2
投光器 LEDサニーライトエコシリーズ
投光器 LEDサニーライトエコ 充電式 USB出力
LED投光器(200W)
LED投光器 LWTシリーズ
LED投光器 THL-2005KD
メーカーワキタワキタワキタグリーンクロスアイリスオーヤマハタヤリミテッド
通常価格16,5389,917 -11,979 -38,386 -8,142 -163,170
通常出荷日2日目1日目9日目11日目2日目5日目
消費電力(W)20-----
明るさ(lm)2000(強)-----
JANコード4571136832682-----
質量(g)1480.0-----
トラスココード704-8849-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました