ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス BMS800

通常単価(税別)
82,816円
税込単価
91,098円
通常出荷日:7日目

【特長】・ツマミをまわすだけのカンタン操作です・電源ヒューズが標準装備です・QRコードで直接取説ページ...

詳細を確認
  • トラスココード
    365-4449
  • 温度制御
    液圧膨張式サーモスタット
  • 電源(V)
    AC100
  • 内容量(L)
    11.6
  • 槽内寸法(mm)奥行
    278
  • 槽内寸法(mm)高さ
    194
  • 槽内寸法(mm)幅
    278
  • 質量(g)
    2800.0
  • 材質1
    ステンレス鋼板
  • 外形寸法(mm)奥行
    325.2
  • 外形寸法(mm)高さ
    200
  • 外形寸法(mm)幅
    280
  • 温度調整精度(℃)
    ±2.5
  • 槽内寸法(mm)内径
    278
  • 安全装置
    過電流保護ヒューズ方式

ご注意

  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BMS800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BMS800の仕様・寸法情報

トラスココード
365-4449
温度制御
液圧膨張式サーモスタット
電源(V)
AC100
内容量(L)
11.6
槽内寸法(mm)奥行
278
槽内寸法(mm)高さ
194
槽内寸法(mm)幅
278
質量(g)
2800.0
材質1
ステンレス鋼板
外形寸法(mm)奥行
325.2
外形寸法(mm)高さ
200
外形寸法(mm)幅
280
温度調整精度(℃)
±2.5
槽内寸法(mm)内径
278
安全装置
過電流保護ヒューズ方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BMS800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,816円
( 91,098円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツマミをまわすだけのカンタン操作です
・電源ヒューズが標準装備です
・QRコードで直接取説ページを閲覧できます
・オーバーフロー管で水位低下を防止します
【材質】
・ステンレス鋼板

ご注意

  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターバス BMS800の型番BMS800のページです。 型番BMS800に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターバス BMS800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターバス BMS800
ウォーターバス BMS400
シェイキングバス
ウォーターバス(TGK)
角型ウォーターバス
ウォーターバス BM100
メーカーヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学東京理化器械ケニスケニス
通常価格82,816円46,026円203,365円38,304円49,851円 -104,393円
通常出荷日7日目7日目7日目6日目4日目〜9日目
トラスココード365-4449365-4447136-2391---
温度制御液圧膨張式サーモスタット液圧膨張式サーモスタット----
電源(V)AC100AC100----
内容量(L)11.63.6----
槽内寸法(mm)奥行278200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました