17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂ワックス スーパープレジデム2

通常単価(税別)
26,471
税込単価
29,118
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた作業性の超耐久樹脂ワックスです・特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180193790
  • トラスココード
    353-0565
  • 質量(g)
    18000.0
  • 容量(L)
    18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CH783-018X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH783-018X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180193790
トラスココード
353-0565
質量(g)
18000.0
容量(L)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH783-018X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,471
( 29,118 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた作業性の超耐久樹脂ワックスです
・特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特長です
・水拭きによるメンテナンスだけでも美しいフロアを長期間維持できます
【用途】
・化学床材の表面保護及び艶出しに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ワックス スーパープレジデム2の型番CH783-018X-MBのページです。 型番CH783-018X-MBに関する仕様情報を記載しております。
樹脂ワックス スーパープレジデム2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ワックス スーパープレジデム2
体育館用ケミカル コンドル ベリー・ザ・イエロー 4L
樹脂ワックス"コンクリートシーラー"
樹脂ワックス“グリーンプラスワックスEX”
床用樹脂ワックス パーモスター
シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L
メーカー山崎産業山崎産業ディバーシーディバーシーリンレイディバーシー
通常価格26,4718,56625,61819,40816,70917,584
通常出荷日5日目4日目1日目1日目4日目6日目
JANコード49031801937904903180144211----
トラスココード353-0565256-3957----
質量(g)18000.04000----
容量(L)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト