ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

耐火パテ カートリッジタイプ

通常単価(税別)
4,287円
税込単価
4,716円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・因幡電工 耐火パテ カートリッジタイプ・貫通部と配管のすき間が小さい場合に最適です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KF-P-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KF-P-Cの仕様・寸法情報

JANコード
4518301065148
トラスココード
664-3068
質量(g)
500.000
タイプ
カートリッジタイプ

型番リスト

表示件数
型番
KF-P-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,287円
( 4,716円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・因幡電工 耐火パテ カートリッジタイプ
・貫通部と配管のすき間が小さい場合に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火パテ カートリッジタイプの型番KF-P-Cのページです。 型番KF-P-Cに関する仕様情報を記載しております。
耐火パテ カートリッジタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火パテ カートリッジタイプ
耐火パテ 硬化型不燃タイプ
エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” T型ジョイント
ドレンライン
ドレンホース
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格4,287円2,907円472円720円31,963円4,318円
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード451830106514845183010609764518301059345451830103456445183010577924518301055040
トラスココード664-3068761-3580761-3393761-4616761-2893761-2770
質量(g)500.000-----
タイプカートリッジタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました