ファクトリーサプライ用品技術窓口

膜厚計 TA414ED

通常単価(税別)
92,254円
税込単価
101,479円
通常出荷日:8日目

【特長】・校正シム付の磁性体専用膜厚計・低価格でありながら高精度な測定が可能・ISO対応書類も発行でき...

詳細を確認
  • 測定範囲(μm)
    0~1250
  • 電源
    単3×2本
  • 分解能
    1μm、5μm、10μm
  • JANコード
    4528422252464
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    145-2975

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA414ED
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA414EDの仕様・寸法情報

測定範囲(μm)
0~1250
電源
単3×2本
分解能
1μm、5μm、10μm
JANコード
4528422252464
質量(g)
100.000
トラスココード
145-2975

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA414ED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,254円
( 101,479円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正シム付の磁性体専用膜厚計
・低価格でありながら高精度な測定が可能
・ISO対応書類も発行できます
・(校正板(シム)のみ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

膜厚計 TA414EDの型番TA414EDのページです。 型番TA414EDに関する仕様情報を記載しております。
膜厚計 TA414EDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
膜厚計 TA414ED
膜厚計 TGシリーズ
膜厚計
ポケット膜厚計
ウエットフィルム膜厚計
膜厚計ミニテスト
メーカータスコカスタムBLUEBIRD(韓国ブランド)新潟精機(SK)サンコウ電子研究所エレクトロフィジック
通常価格92,254円18,435円57,470円134,340円 -9,852円208,547円 -
通常出荷日8日目1日目7日目〜2日目4日目9日目
測定範囲(μm)0~1250-----
電源単3×2本-----
分解能1μm、5μm、10μm-----
JANコード4528422252464-----
質量(g)100.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました