ファクトリーサプライ用品技術窓口

高機能空気清浄機 あまつかぜ

通常単価(税別)
618,567円
税込単価
680,424円
通常出荷日:5日目

【特長】・ウイルスを含む微粒子をパワフルに吸引・捕集し、紫外線(UV-C)照射で抑制します。・ワンパス...

詳細を確認
  • 質量(g)
    70000.0
  • トラスココード
    263-6326
  • タイプ
    大風量
  • 奥行(mm)
    466
  • 高さ(mm)
    716
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    250
  • 色
    白
  • 電源(V)
    単相100
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    7.7円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    7.7円/h
  • 幅(mm)
    971
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    15(5モードに設定可能)
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    15
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    15
  • JANコード
    4946267410618

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AC-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC-15の仕様・寸法情報

質量(g)
70000.0
トラスココード
263-6326
タイプ
大風量
奥行(mm)
466
高さ(mm)
716
消費電力(W)(50/60Hz)
250
色
白
電源(V)
単相100
標準消費電力料金(50Hz)
7.7円/h
標準消費電力料金(60Hz)
7.7円/h
幅(mm)
971
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
15(5モードに設定可能)
風量([[M3]]/min)50Hz
15
風量([[M3]]/min)60Hz
15
JANコード
4946267410618
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618,567円
( 680,424円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウイルスを含む微粒子をパワフルに吸引・捕集し、紫外線(UV-C)照射で抑制します。
・ワンパスで微粒子を除去します(1回の捕集効率0.1μm-99%)。
・電気集塵式で金属表面にウイルスをキャッチ、直に紫外線を照射します(高出力紫外線UV-Cランプ搭載)。
・大風量で室内を短時間で浄化します(風量15[[M3]]/分の場合、66畳を30分)。
【用途】
・エアロゾル対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能空気清浄機 あまつかぜの型番AC-15のページです。 型番AC-15に関する仕様情報を記載しております。
高機能空気清浄機 あまつかぜのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能空気清浄機 あまつかぜ
空気清浄機
加湿空気清浄機 AAP-KH35A-W
加湿空気清浄機/フィルター
ストリーマー空気清浄機
空気清浄機HG-311
メーカーアマノヤマダコーポレーションアイリスオーヤマエスコダイキン工業(油圧機器)オーデン
通常価格618,567円339,873円21,911円2,895円68,235円1,003,913円 -
通常出荷日5日目2日目1日目6日目7日目8日目〜
質量(g)70000.0-----
トラスココード263-6326-----
タイプ大風量-----
奥行(mm)466-----
高さ(mm)716-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました