ファクトリーサプライ用品技術窓口

パラソルベース2000

通常単価(税別)
21,160
税込単価
23,276
通常出荷日:9日目

【特長】・Φ25~44パラソル用のベースです

  • トラスココード
    528-0085
  • 質量(g)
    18000.0
  • ホワイト
  • 奥行(mm)
    410
  • 穴径(mm)
    25~44
  • 高さ(mm)
    385
  • 幅(mm)
    410

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MZ-651-381-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MZ-651-381-8の仕様・寸法情報

トラスココード
528-0085
質量(g)
18000.0
ホワイト
奥行(mm)
410
穴径(mm)
25~44
高さ(mm)
385
幅(mm)
410
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MZ-651-381-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,160
( 23,276 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ25~44パラソル用のベースです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラソルベース2000の型番MZ-651-381-8のページです。 型番MZ-651-381-8に関する仕様情報を記載しております。
パラソルベース2000のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト