ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターポリン救護担架 オレンジ

通常単価(税別)
28,959
税込単価
31,855
通常出荷日:5日目

【特長】・PVCターポリン

  • JANコード
    4904771112558
  • トラスココード
    696-8119
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    PVCターポリン
  • オレンジ
  • 耐荷重(kg)
    100
  • 外形寸法(mm)奥行
    600
  • 外形寸法(mm)間口
    2000
  • 長さ(mm)
    2000
  • 幅(mm)
    600
  • 折りたたみ時寸法(mm)高さ
    400
  • 折りたたみ時寸法(mm)長さ
    90
  • 折りたたみ時寸法(mm)幅
    330

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OT-150-901-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OT-150-901-5の仕様・寸法情報

JANコード
4904771112558
トラスココード
696-8119
質量(g)
2000.0
材質1
PVCターポリン
オレンジ
耐荷重(kg)
100
外形寸法(mm)奥行
600
外形寸法(mm)間口
2000
長さ(mm)
2000
幅(mm)
600
折りたたみ時寸法(mm)高さ
400
折りたたみ時寸法(mm)長さ
90
折りたたみ時寸法(mm)幅
330
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
OT-150-901-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,959
( 31,855 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVCターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターポリン救護担架 オレンジの型番OT-150-901-5のページです。 型番OT-150-901-5に関する仕様情報を記載しております。
ターポリン救護担架 オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト