ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却ベスト MG COOLFIT L

通常単価(税別)
35,834円
税込単価
39,417円
通常出荷日:4日目

【特長】・3つのペルチェデバイスで効率的に身体を冷却していきます。・メイン生地がストレッチメッシュ素材...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • 胸囲(cm)
    96
  • 肩幅(cm)
    36
  • 色
    黒
  • 着丈(cm)
    44
  • 保冷剤用ポケット有無
    有
  • 冷却ファン有無
    無
  • JANコード
    4582304022682
  • 質量(g)
    606.000
  • トラスココード
    706-9768
  • 材質1
    主材料:ナイロン80%、ポリウレタン20%

ご注意

  • 本製品は熱中症対策用品ではございません。
  • 取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MGCF-001-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MGCF-001-Lの仕様・寸法情報

サイズ
L
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
36
色
黒
着丈(cm)
44
保冷剤用ポケット有無
有
冷却ファン有無
無
JANコード
4582304022682
質量(g)
606.000
トラスココード
706-9768
材質1
主材料:ナイロン80%、ポリウレタン20%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGCF-001-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,834円
( 39,417円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つのペルチェデバイスで効率的に身体を冷却していきます。
・メイン生地がストレッチメッシュ素材のため動きやすく蒸れにくいです。
・2本の胸のベルトは上下左右調節可能で体にぴったりフィットします。
・両脇と背中に保冷剤ポケットも付いているのでペルチェデバイスと合わせてさらに冷感を高めます。
・胸ポケットにはバッテリーと温度調整コントローラーが入ります。
【用途】
・作業現場での暑さ対策用の冷却ベスト
【材質】
・主材料:ナイロン80%、ポリウレタン20%

ご注意

  • 本製品は熱中症対策用品ではございません。
  • 取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却ベスト MG COOLFIT Lの型番MGCF-001-Lのページです。 型番MGCF-001-Lに関する仕様情報を記載しております。
冷却ベスト MG COOLFIT Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却ベスト MG COOLFIT L
清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L
清涼ファン風雅ベスト2 フルセット L~3L
冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセット
軽量PCM冷却ベスト
ピタッと冷却ベスト
メーカーエイブル山内TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールELPA朝日電器大進日本緑十字社
通常価格35,834円5,121円20,269円4,952円10,394円4,867円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜7日目11日目4日目
サイズL-----
胸囲(cm)96-----
肩幅(cm)36-----
色黒-----
着丈(cm)44-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました