17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄剤 RM-スプレーヤー

通常単価(税別)
42,162
税込単価
46,378
通常出荷日:19日目

【特長】・手動で内部に圧力を加え、レバーを握るだけで連続散布が行えます・散布範囲・角度も自在に調整可能...

詳細を確認
  • JANコード
    4002667401806
  • トラスココード
    429-0363
  • 質量(g)
    2450.0
  • 容量(L)
    5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6.394-255.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6.394-255.0の仕様・寸法情報

JANコード
4002667401806
トラスココード
429-0363
質量(g)
2450.0
容量(L)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.394-255.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,162
( 46,378 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動で内部に圧力を加え、レバーを握るだけで連続散布が行えます
・散布範囲・角度も自在に調整可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤 RM-スプレーヤーの型番6.394-255.0のページです。 型番6.394-255.0に関する仕様情報を記載しております。
洗浄剤 RM-スプレーヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト