ファクトリーサプライ用品技術窓口

涼くん 防護チャップス Mサイズ

通常単価(税別)
17,739
税込単価
19,513
通常出荷日:7日目

【特長】・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです【用途】・チェンソー...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • タイプ
    前掛け型
  • 厚さ(mm)
    2.3
  • オレンジ
  • 長さ(cm)
    88
  • 幅(cm)
    (上部)50
  • JANコード
    4560430768056
  • 質量(g)
    725.000
  • トラスココード
    410-5742
  • 材質1
    表生地:ナイロン
  • 材質2
    防護材:ポリエステル・アラミド繊維

ご注意

  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MT585DX-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT585DX-Mの仕様・寸法情報

サイズ
M
タイプ
前掛け型
厚さ(mm)
2.3
オレンジ
長さ(cm)
88
幅(cm)
(上部)50
JANコード
4560430768056
質量(g)
725.000
トラスココード
410-5742
材質1
表生地:ナイロン
材質2
防護材:ポリエステル・アラミド繊維
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT585DX-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,739
( 19,513 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです
【用途】
・チェンソー作業時の防護衣に
【材質】
・表生地:ナイロン
・防護材:ポリエステル・アラミド繊維

ご注意

  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

涼くん 防護チャップス Mサイズの型番MT585DX-Mのページです。 型番MT585DX-Mに関する仕様情報を記載しております。
涼くん 防護チャップス Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
涼くん 防護チャップス Mサイズ
涼くん 防護チャップス Lサイズ
涼くん 防護チャップス LLサイズ
あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ
あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビー
竹糸くん アームカバー
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)三重化学工業
通常価格17,73917,73917,73914,13113,262491
通常出荷日7日目7日目7日目2日目〜7日目在庫品1日目
サイズMLLL---
タイプ前掛け型前掛け型前掛け型---
厚さ(mm)2.32.32.3---
オレンジオレンジオレンジ---
長さ(cm)889295---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト