ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LANケーブルテスタ 8550

通常単価(税別)
39,386円
税込単価
43,325円
通常出荷日:4日目

【特長】・ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能付きです・スプリットペア検出も可能な誤結線チ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KEW8550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KEW8550の仕様・寸法情報

トラスココード
706-2103
JANコード
4560187068034
奥行(mm)
35
高さ(mm)
156
幅(mm)
73
探索距離(km)
0.255
質量(g)
270.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KEW8550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,386円
( 43,325円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能付きです
・スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能付きです
・ケーブル長測定が可能です
・電源投入時に自動点灯するバックライト搭載付きです
・最大同時8か所のケーブル探査が可能です(オプション使用)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LANケーブルテスタ 8550の型番KEW8550のページです。 型番KEW8550に関する仕様情報を記載しております。
LANケーブルテスタ 8550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LANケーブルテスタ 8550
LANケーブルテスタ用オプション リモートユニット 8551-25
配線チェッカ KEW8510
LANケーブルテスター MLAL401
LANケーブルテスター EA712AF-12A
LANケーブルテスター EA712AF-14
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器マーベルエスコエスコ
通常価格39,386円13,934円43,355円13,874円12,375円60,935円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目2日目1日目
トラスココード706-2103706-2105786-6356---
JANコード456018706803445601870680584560187065705---
奥行(mm)35-38---
高さ(mm)156-210---
幅(mm)73-50---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました