ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコール検知器 アルブロ FC-1000

通常単価(税別)
39,808円
税込単価
43,789円
通常出荷日:19日目

【特長】・精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用しています。・約15秒...

詳細を確認
  • JANコード
    4904785610002
  • トラスココード
    376-4260
  • 奥行(mm)
    145
  • 高さ(mm)
    33
  • 測定範囲(mg/L)
    0.05~2.00
  • 幅(mm)
    72
  • 質量(g)
    212.000
  • 品名
    アルコールチェッカー
  • 使用温度(℃)
    5~35
  • 材質1
    本器:ABS
  • 最小目盛(mg/L)
    0.01
  • 材質2
    マウスピース:PP
  • 材質3
    ストローホルダー:ABS
  • 材質4
    専用センサーキャップ:ABS
  • 電源
    DV3V 単3アルカリ電池×2、ACアダプター

ご注意

  • 定期メンテナンスが必要な商品であるため、発注時にユーザー様/代理店様情報登録が必要です(登録URL:https://www.tanita.co.jp/content/alcohol/)。ご注文時、エンドユーザー様名・販売店様名を必ず明記してください(記載がない場合、ご注文にならない場合がございます)。
  • 設置費、説明費、メンテナンス費は別途かかります。
  • 外出先等でスマートフォン(Androidのみ)と連携し測定したデータをPC管理したい場合は、別売のPC通信ケーブルとアプリケーションソフトが必要です。
  • 本器の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
  • 本器の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であって、運転の可否を判断するものではありません。●アルコールを含む除菌剤などの近くにアルコール検知器を置かないでください。検査時にアルコールを検知した数値を表示したり、数値がゼロに戻りにくくなったりする可能性があります。

型番:

FC-1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-1000の仕様・寸法情報

JANコード
4904785610002
トラスココード
376-4260
奥行(mm)
145
高さ(mm)
33
測定範囲(mg/L)
0.05~2.00
幅(mm)
72
質量(g)
212.000
品名
アルコールチェッカー
使用温度(℃)
5~35
材質1
本器:ABS
最小目盛(mg/L)
0.01
材質2
マウスピース:PP
材質3
ストローホルダー:ABS
材質4
専用センサーキャップ:ABS
電源
DV3V 単3アルカリ電池×2、ACアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,808円
( 43,789円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用しています。
・約15秒の高速測定です。
・アルコール検知器協議会認定品です。
・単独での測定に対応可能な汎用モデルです。
・スマートフォン(Androidのみ)と連携することで、外出先からも測定結果と顔写真を管理者のPCに即時送信することができます(別途管理ソフトFC-1200PCをご購入いただいた場合)。
・アルコールを検知しない場合は0.00mg/Lと表示します。
・検知した場合は、0.05mg/L~0.25mg/Lまで0.01mg/L単位で表示されます。
【用途】
・アルコールチェックや紙での管理、運転前のセルフチェックに。
・直行直帰、外出先でのアルコールチェックに。(弊社検証済みAndroidスマートフォン使用時)
【材質】
・本器:ABS
・マウスピース:PP
・ストローホルダー:ABS
・専用センサーキャップ:ABS

ご注意

  • 定期メンテナンスが必要な商品であるため、発注時にユーザー様/代理店様情報登録が必要です(登録URL:https://www.tanita.co.jp/content/alcohol/)。ご注文時、エンドユーザー様名・販売店様名を必ず明記してください(記載がない場合、ご注文にならない場合がございます)。
  • 設置費、説明費、メンテナンス費は別途かかります。
  • 外出先等でスマートフォン(Androidのみ)と連携し測定したデータをPC管理したい場合は、別売のPC通信ケーブルとアプリケーションソフトが必要です。
  • 本器の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
  • 本器の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であって、運転の可否を判断するものではありません。●アルコールを含む除菌剤などの近くにアルコール検知器を置かないでください。検査時にアルコールを検知した数値を表示したり、数値がゼロに戻りにくくなったりする可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール検知器 アルブロ FC-1000の型番FC-1000のページです。 型番FC-1000に関する仕様情報を記載しております。
アルコール検知器 アルブロ FC-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール検知器 アルブロ FC-1000
アルコール検知器 アルブロ FC-1200
タニタアルコール測定システム アルブロ FC1200PC
アルコールセンサー プロフェッショナル マウスピース(10個入)
感熱式プリンター OP-203P
放射線測定器 PA-1000
メーカータニタタニタタニタタニタタニタケニス
通常価格39,808円52,096円44,442円2,677円52,096円148,141円
通常出荷日19日目19日目19日目1日目2日目9日目
JANコード49047856100024904785612006490478561206849047856211214904785032330-
トラスココード376-4260161-2584161-2589765-8613363-7194-
奥行(mm)145339----
高さ(mm)3371----
測定範囲(mg/L)0.05~2.000.05~0.25----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました