ファクトリーサプライ用品技術窓口

感熱式プリンター OP-203P

通常単価(税別)
52,096円
税込単価
57,306円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・対応機種:BH-200/BH-100/FC-1200・対応プリンター用紙:OP-300・...

詳細を確認
  • JANコード
    4904785032330
  • トラスココード
    363-7194
  • 質量(g)
    836.000
  • 品名
    感熱式プリンター
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OP-203P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OP-203Pの仕様・寸法情報

JANコード
4904785032330
トラスココード
363-7194
質量(g)
836.000
品名
感熱式プリンター
材質1
ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
OP-203P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,096円
( 57,306円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:BH-200/BH-100/FC-1200
・対応プリンター用紙:OP-300
・品名:感熱式プリンター
・電源(V):DC9V 3.0A
・付属品:ACアダプター/電源コード/保証書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

感熱式プリンター OP-203Pの型番OP-203Pのページです。 型番OP-203Pに関する仕様情報を記載しております。
感熱式プリンター OP-203Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感熱式プリンター OP-203P
アルコール検知器 アルブロ FC-1000
アルコール検知器 アルブロ FC-1200
タニタアルコール測定システム アルブロ FC1200PC
アルコールセンサー プロフェッショナル マウスピース(10個入)
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
メーカータニタタニタタニタタニタタニタマザーツール
通常価格52,096円39,808円52,096円44,442円2,677円51,585円
通常出荷日2日目19日目19日目19日目1日目在庫品1日目
JANコード49047850323304904785610002490478561200649047856120684904785621121-
トラスココード363-7194376-4260161-2584161-2589765-8613-
質量(g)836.000212.000212.000---
品名感熱式プリンターアルコールチェッカーアルコールチェッカーアルコール測定システム--
材質1ABS本器:ABS----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました