ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用加湿機 HSE501α

通常単価(税別)
215,089
税込単価
236,598
通常出荷日:4日目

【特長】・工業用の加湿器です・乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します・水処理不要、水道水でO...

詳細を確認
  • JANコード
    4521542683903
  • トラスココード
    684-2173
  • 質量(g)
    49000.0
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    188/262
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • タンク容量(L)
    50
  • 奥行(mm)
    718
  • 高さ(mm)
    1367
  • 幅(mm)
    550
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    5.83円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    8.12円/h
  • 加湿能力(L/h)
    4.2/5(50/60Hz)
  • 連続加湿時間(h)
    11/10(50/60Hz)
  • 電源(V)
    単相100
  • 使用範囲目安
    70~100[[M2]]

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HSE501A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSE501Aの仕様・寸法情報

JANコード
4521542683903
トラスココード
684-2173
質量(g)
49000.0
消費電力(W)(50/60Hz)
188/262
電源コード長さ(m)
3
タンク容量(L)
50
奥行(mm)
718
高さ(mm)
1367
幅(mm)
550
標準消費電力料金(50Hz)
5.83円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.12円/h
加湿能力(L/h)
4.2/5(50/60Hz)
連続加湿時間(h)
11/10(50/60Hz)
電源(V)
単相100
使用範囲目安
70~100[[M2]]
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSE501A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,089
( 236,598 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用の加湿器です
・乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します
・水処理不要、水道水でOKです
・水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます
・100V電源があれば使用可能です
・加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです
・においを抑える消臭パック付きです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用加湿機 HSE501αの型番HSE501Aのページです。 型番HSE501Aに関する仕様情報を記載しております。
工業用加湿機 HSE501αのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用加湿機 HSE501α
工業用加湿機 HSE1001α
気化式加湿機 HSE302A
加湿機うるーの
工業用加湿機用収納カバーHSE501用
加湿空気清浄機 AAP-KH35A-W
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機アイリスオーヤマ
通常価格215,089354,532341,920553,2104,50023,226
通常出荷日4日目4日目5日目4日目11日目1日目
JANコード452154268390345215426840094521542684108-4521542601808-
トラスココード684-2173684-2172699-5501125-8764250-6525-
質量(g)49000.072000.051000.040000460.000-
消費電力(W)(50/60Hz)188/262350/50073/97---
電源コード長さ(m)333.12.7--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました