ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

1ポートステーション型はんだこて FX-888DX

通常単価(税別)
18,196円
税込単価
20,016円
通常出荷日:4日目

【特長】・オプション品95Wの接続が可能・本体のみ購入可能

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

色

最小発注数量
4962615061646
655-0979
125
120
100
青
1個
4962615061653
655-0976
-
-
-
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,196円
( 20,016円 )
4日目
18,196円
( 20,016円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプション品95Wの接続が可能
・本体のみ購入可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ポートステーション型はんだこて FX-888DXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1ポートステーション型はんだこて FX-888DX
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
はんだこて SB型
窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)
はんだこて FX-601 100V
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
メーカー白光白光石崎電機製作所goot(太洋電機産業)白光白光
通常価格18,196円48,914円2,703円 -39,216円6,496円5,487円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目
質量(g)1710.000-----
消費電力(W)100-----
電源(V)AC100V 50/60Hz-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト