ファクトリーサプライ用品技術窓口

CARAスポーツマット

通常単価(税別)
17,987円~19,499円
税込単価
19,786円~21,449円
通常出荷日:11日目

【特長】・ノンラミネート加工により水に濡れても滑りにくいゴム製マットです・耐久性・耐衝撃性に優れた床の...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    10
  • 質量(g)
    10000.0
  • サイズ短辺(mm)
    940
  • サイズ長辺(mm)
    940

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

材質1

材質2

防炎性能試験番号

最小発注数量
ブラック
710-3423
合成ゴム
-
E1210001
1個
10%レッド
710-3424
合成ゴム(ブラック部リサイクル)
カラーチップ:EPDM(混色比率10%)
E1210002
1個
10%グリーン
710-3422
合成ゴム(ブラック部リサイクル)
カラーチップ:EPDM(混色比率10%)
E1210002
1個
10%ブルー
710-3426
合成ゴム(ブラック部リサイクル)
カラーチップ:EPDM(混色比率10%)
E1210002
1個
10%グレー
710-3421
合成ゴム(ブラック部リサイクル)
カラーチップ:EPDM(混色比率10%)
E1210002
1個
ベージュ
710-3420
合成ゴム(ブラック部リサイクル)
カラーチップ:EPDM(混色比率10%)
E1210002
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,987円
( 19,786円 )
11日目
19,499円
( 21,449円 )
11日目
19,499円
( 21,449円 )
11日目
19,499円
( 21,449円 )
11日目
19,499円
( 21,449円 )
11日目
19,499円
( 21,449円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンラミネート加工により水に濡れても滑りにくいゴム製マットです
・耐久性・耐衝撃性に優れた床の保護材として優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CARAスポーツマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CARAスポーツマット
ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ
ビニール長マット B山・ロールタイプ
ビニール長マット D山・ロールタイプ
籐タイル
ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格17,987円-36,651円44,572円 -80,652円8,000円36,805円
通常出荷日11日目1日目4日目4日目6日目4日目
厚さ(mm)101.81.8381.8
質量(g)10000.0300003500080000.070033000
サイズ短辺(mm)940-----
サイズ長辺(mm)940-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト