17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムコック ステンレス フルボア

通常単価(税別)
108,235
税込単価
119,059
通常出荷日:11日目

【特長】・ドラム缶の内容物の小出し作業にお使いいただけます・溶剤の中にはステンレスの使用が不可の場合が...

詳細を確認
  • トラスココード
    324-4483
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    本体:ステンレス

ご注意

  • 別途運賃。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCOCKSUSF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCOCKSUSFの仕様・寸法情報

トラスココード
324-4483
質量(g)
3000.0
材質1
本体:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCOCKSUSF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,235
( 119,059 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶の内容物の小出し作業にお使いいただけます
・溶剤の中にはステンレスの使用が不可の場合があります
・ドラム缶との継ぎ目にはドラム缶のフタに付いているパッキンを取り付けて下さい
・内部に使用しているテフロン製シート、テフロン被膜付フッ素ゴム製パッキン、テフロン系シールテープは耐溶剤性ですが内容物の「種類、温度、濃度」等により使用出来ない場合があります
【材質】
・本体:ステンレス

ご注意

  • 別途運賃。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムコック ステンレス フルボアの型番DCOCKSUSFのページです。 型番DCOCKSUSFに関する仕様情報を記載しております。
ドラムコック ステンレス フルボアのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト