ファクトリーサプライ用品技術窓口

エキスパンダーヘッド

通常単価(税別)
48,668円~52,055円
税込単価
53,535円~57,261円
通常出荷日:7日目

【特長】・TA525CA-3~8はTA525C標準付属セット品です・TA525CA-9~14はオプショ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合管外径インチ(ミリ)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    1 1/4
    4528422370892
    176-3777
    1個
    1 3/8
    4528422370908
    176-3782
    1個
    11/2
    4528422370915
    176-3772
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,668円
    ( 53,535円 )
    7日目
    48,668円
    ( 53,535円 )
    7日目
    52,055円
    ( 57,261円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・TA525CA-3~8はTA525C標準付属セット品です
    ・TA525CA-9~14はオプションヘッドです
    ・※TA525C、TA525EHには使用できません

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エキスパンダーヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エキスパンダーヘッド
    油圧ヘッド分離式圧着ヘッド
    空気圧式圧着工具ヘッド
    EVOマルチはさみヘッド
    [EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッド
    [EA620TA~TD用] 50mm 角パンチヘッド
    メーカータスコ泉精器製作所泉精器製作所BLACK AND DECKERエスコエスコ
    通常価格48,668円-237,815円24,008円 -7,568円1,440円67,700円
    通常出荷日7日目4日目在庫品1日目〜11日目3日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト