ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
新型スパナ
TONE
  • <
  • >

メガネレンチセット(45°)(8本組)

通常単価(税別)
23,346円
税込単価
25,681円
通常出荷日:9日目

【特長】・金属ケース入(ミリ)・対辺8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422074387
  • トラスココード
    145-7478
  • セット内容
    金属ケース入(ミリ)、対辺8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24・23×26・24×27mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA734WX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA734WXの仕様・寸法情報

JANコード
4528422074387
トラスココード
145-7478
セット内容
金属ケース入(ミリ)、対辺8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24・23×26・24×27mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA734WX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,346円
( 25,681円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属ケース入(ミリ)
・対辺8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24・23×26・24×27mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネレンチセット(45°)(8本組)の型番TA734WXのページです。 型番TA734WXに関する仕様情報を記載しております。
メガネレンチセット(45°)(8本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネレンチセット(45°)(8本組)
メガネレンチセット(45°タイプ)(6本組)
めがねレンチセット(14本組)
めがねレンチセット[6本組]
メガネレンチセット
スパナセット[6本組]
メーカータスコタスコKTC(京都機械工具)NEPROSシグネットNEPROS
通常価格23,346円16,410円22,514円29,288円5,678円18,713円
通常出荷日9日目9日目5日目1日目4日目1日目
JANコード45284220743874528422074417----
トラスココード145-7478144-9585----
セット内容金属ケース入(ミリ)、対辺8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24・23×26・24×27mm金属ケース入(ミリ)、対辺10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・23×26mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました