ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

テーブル ASO-CF7575B

通常単価(税別)
52,264
税込単価
57,490
通常出荷日:9日目

【特長】・レストランやカフェなどでご使用できるシンプルなテーブルです【材質】・天板:抗ウィルスメラミン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OT-630-075-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OT-630-075-0の仕様・寸法情報

奥行(mm)
750
間口(mm)
750
高さ(mm)
720
天板厚さ(mm)
20
キャスター有無
質量(g)
12800.0
トラスココード
525-4937
材質1
天板:抗ウィルスメラミン化粧板・抗ウィルスABSエッジ
材質2
天板裏:抗ウィルスバッカ―
材質3
芯材:バーティクルボード
材質4
脚:スチール粉体塗装(ブラック)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OT-630-075-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,264
( 57,490 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レストランやカフェなどでご使用できるシンプルなテーブルです
【材質】
・天板:抗ウィルスメラミン化粧板・抗ウィルスABSエッジ
・天板裏:抗ウィルスバッカ―
・芯材:バーティクルボード
・脚:スチール粉体塗装(ブラック)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブル ASO-CF7575Bの型番OT-630-075-0のページです。 型番OT-630-075-0に関する仕様情報を記載しております。
テーブル ASO-CF7575Bのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト