17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8Vマルチ探知機+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
63,681
税込単価
70,049
通常出荷日:5日目

【特長】・金属、通電線、木材、通水している樹脂管を高精度に探知できます・光と音でわかりやすく結果を表示...

詳細を確認
  • 電源
    単3アルカリ乾電池4本またはDC10.8V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 厚さ(mm)
    85
  • 高さ(mm)
    206
  • 幅(mm)
    92
  • 中心探知機能
  • 電線警告機能
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 最大測定深度
    金属120mm、電線60mm、木材60mm、塩ビ管60mm
  • 質量(g)
    720.000
  • トラスココード
    661-5416

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GMD120SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GMD120SETの仕様・寸法情報

電源
単3アルカリ乾電池4本またはDC10.8V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
厚さ(mm)
85
高さ(mm)
206
幅(mm)
92
中心探知機能
電線警告機能
材質1
ポリアミド樹脂
最大測定深度
金属120mm、電線60mm、木材60mm、塩ビ管60mm
質量(g)
720.000
トラスココード
661-5416

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMD120SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,681
( 70,049 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、通電線、木材、通水している樹脂管を高精度に探知できます
・光と音でわかりやすく結果を表示します
【材質】
・ポリアミド樹脂
・本体
・3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個
・充電器(GAL12V-40)
・キャリングバッグ
・単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vマルチ探知機+バッテリー充電器セットの型番GMD120SETのページです。 型番GMD120SETに関する仕様情報を記載しております。
10.8Vマルチ探知機+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト