ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル探知機 +リチウムイオンバッテリー

通常単価(税別)
22,280円
税込単価
24,508円
通常出荷日:7日目

【特長】・わかりやすいディスプレイとシグナル音で壁裏の対象物を素早く探知できます・壁裏の金属、非鉄金属...

詳細を確認
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×2本または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー
  • 厚さ(mm)
    33
  • 高さ(mm)
    186
  • 幅(mm)
    86
  • 中心探知機能
    可
  • 電線警告機能
    有り
  • 材質1
    PC-ABS
  • 探知壁厚金属
    100mm
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    694-9641

ご注意

  • USBケーブルType-Cは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GMS120-27SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GMS120-27SETの仕様・寸法情報

電源
単3アルカリ乾電池×2本または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー
厚さ(mm)
33
高さ(mm)
186
幅(mm)
86
中心探知機能
可
電線警告機能
有り
材質1
PC-ABS
探知壁厚金属
100mm
質量(g)
300.000
トラスココード
694-9641

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMS120-27SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,280円
( 24,508円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わかりやすいディスプレイとシグナル音で壁裏の対象物を素早く探知できます
・壁裏の金属、非鉄金属、通電線、木材を探知できます
・センターマーク、探知インジケーターで対象物の中心位置を一目で確認できます
・3.7Vリチウムイオンバッテリー装着可能で、環境にも経済的にも優しいです
【用途】
・壁裏のスタッド、プラスチックパイプ、配線および木材などの探知に
・穴あけ位置、深さの選定に
【材質】
・PC-ABS

ご注意

  • USBケーブルType-Cは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル探知機 +リチウムイオンバッテリーの型番GMS120-27SETのページです。 型番GMS120-27SETに関する仕様情報を記載しております。
デジタル探知機 +リチウムイオンバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル探知機 +リチウムイオンバッテリー
10.8Vマルチ探知機+バッテリー充電器セット
コンクリート探知機 D-TECT200
マルチ探知機
[0-10mm] デジタル簡易膜厚計
デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン
メーカーボッシュボッシュボッシュエスコエスコグッドマン
通常価格22,280円68,389円143,260円 -47,950円7,869円641,891円
通常出荷日7日目5日目1日目2日目1日目4日目
電源単3アルカリ乾電池×2本または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー単3アルカリ乾電池4本またはDC10.8V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)----
厚さ(mm)3385106---
高さ(mm)186206231---
幅(mm)8692112---
中心探知機能可可可---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました