ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式

通常単価(税別)
93,020円
税込単価
102,322円
通常出荷日:4日目

【特長】・針やテープを使わずにドットラインで溶着、点線を描くように線状に超音波溶着をします。・袋や不織...

詳細を確認
  • トラスココード
    691-8470
  • JANコード
    4562133584339
  • 質量(g)
    1000.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 出力(W)
    20
  • 消費電力(W)
    20
  • 電源(V)
    100-240
  • 奥行(mm)
    66
  • 高さ(mm)
    179
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 幅(mm)
    183
  • 出力コード長さ(m)
    0.5
  • 材質2
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

L-QPB-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-QPB-01の仕様・寸法情報

トラスココード
691-8470
JANコード
4562133584339
質量(g)
1000.000
材質1
ABS樹脂
出力(W)
20
消費電力(W)
20
電源(V)
100-240
奥行(mm)
66
高さ(mm)
179
電源コード長さ(m)
3
幅(mm)
183
出力コード長さ(m)
0.5
材質2
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-QPB-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,020円
( 102,322円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・針やテープを使わずにドットラインで溶着、点線を描くように線状に超音波溶着をします。
・袋や不織布などのシート状の素材に使用できます。
・バッテリーを搭載し、屋外でも使用できます。
【材質】
・ABS樹脂
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式の型番L-QPB-01のページです。 型番L-QPB-01に関する仕様情報を記載しております。
超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式
超音波溶着器 リニアキュッパ
超音波ホッチキス キュッパ
超音波ホッチキス“はるる”
超音波ホッチキス「はるる」AUH30
封緘機
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業スズキスズキ積水樹脂
通常価格93,020円61,495円50,945円4,036円 -82,899円12,403円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目10日目
トラスココード691-8470166-9555356-9519---
JANコード456213358433945621335842924562133584254---
質量(g)1000.0001200.01550.0---
材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂---
出力(W)2020----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました