17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

誘導標識専用プレート 樹脂タイプ

通常単価(税別)
902946
税込単価
9921,041
通常出荷日:4日目

【特長】・壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです・ステッカータイプの避難誘導標...

詳細を確認
  • 材質1
    PETボトルリサイクルボード
  • 厚さ(mm)
    1
  • 取付仕様
    穴2ヵ所
  • 取付穴径(mm)
    4mmΦ穴×2ヵ所

ご注意

  • ビスは弊社では販売をしておりません。
  • お客様でのご用意になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
4932134254331
705-9916
64.000
305
110
1個
4932134254348
705-9934
84.000
364
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
902
( 992 )
4日目
946
( 1,041 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです
・ステッカータイプの避難誘導標識と組み合わせて使用できます
・PETボトルリサイクル素材を使用した環境配慮型の樹脂製プレートです
・L字の曲げ加工(30mm)で取り付け安定性に優れています
【用途】
・天井に避難誘導標識を設置する際に
・壁面にスペースがない場所でのサイン取り付けに
・非常口や避難経路の案内を目立たせるために
【材質】
・PETボトルリサイクルボード

ご注意

  • ビスは弊社では販売をしておりません。
  • お客様でのご用意になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

誘導標識専用プレート 樹脂タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト