ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックスパレット350

通常単価(税別)
78,051円
税込単価
85,856円
通常出荷日:7日目

【特長】・最大積み重ね段数 積載時:4段 折畳時:8段【用途】・製品、部品や資材の保管、整理にお使いく...

詳細を確認
  • JANコード
    4990870560208
  • トラスココード
    677-7572
  • 外形寸法(mm)奥行
    1000
  • 外形寸法(mm)間口
    1154
  • 外形寸法(mm)高さ
    580
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1154×1000×580
  • 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1110×940×350
  • 質量(g)
    95000.0
  • 材質1
    鉄
  • 最大積載荷重(kg)
    1500

ご注意

  • 移動、吊上げ、積み重ねに際してはゲートを上下とも閉めてください。また、下段ゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。
  • 吊上げはフックまたはシャックルを上部4隅のオレンジ色の吊上げポイントに4点掛けしてください。吊上げポイント部以外に掛けたり、2点吊りは絶対にしないでください。
  • 吊りワイヤ/チェーンは2m以上の物を使用し、吊り角度60°以下で吊上げてください。
  • 偏荷重で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PB-L-350
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB-L-350の仕様・寸法情報

JANコード
4990870560208
トラスココード
677-7572
外形寸法(mm)奥行
1000
外形寸法(mm)間口
1154
外形寸法(mm)高さ
580
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
1154×1000×580
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
1110×940×350
質量(g)
95000.0
材質1
鉄
最大積載荷重(kg)
1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PB-L-350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,051円
( 85,856円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大積み重ね段数 積載時:4段 折畳時:8段
【用途】
・製品、部品や資材の保管、整理にお使いください。
【材質】
・鉄

ご注意

  • 移動、吊上げ、積み重ねに際してはゲートを上下とも閉めてください。また、下段ゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。
  • 吊上げはフックまたはシャックルを上部4隅のオレンジ色の吊上げポイントに4点掛けしてください。吊上げポイント部以外に掛けたり、2点吊りは絶対にしないでください。
  • 吊りワイヤ/チェーンは2m以上の物を使用し、吊り角度60°以下で吊上げてください。
  • 偏荷重で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパレット350の型番PB-L-350のページです。 型番PB-L-350に関する仕様情報を記載しております。
ボックスパレット350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスパレット350
吊上げ式かご型パレットL型350A
ボックスパレット(キャスター付)
ボックスパレット クロムフリー
ボックスパレット標準型
ボックスパレット(標準型)
メーカー伊藤製作所伊藤製作所テイモーテイモーテイモーテイモー
通常価格78,051円64,538円20,157円 -12,479円 -30,280円 -27,482円
通常出荷日7日目7日目5日目〜3日目〜4日目4日目
JANコード49908705602084990870557062----
トラスココード677-7572571-7143----
外形寸法(mm)奥行10001010----
外形寸法(mm)間口11541258----
外形寸法(mm)高さ580500----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト