ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊上げ式かご型パレットL型350A

通常単価(税別)
64,538円
税込単価
70,992円
通常出荷日:7日目

【特長】・吊り上げ可能で、吊り上げ時も同じ最大積載量で使うことができます。【用途】・資材管理用【材質】...

詳細を確認
  • JANコード
    4990870557062
  • トラスココード
    571-7143
  • 外形寸法(mm)奥行
    1010
  • 外形寸法(mm)間口
    1258
  • 外形寸法(mm)高さ
    500
  • 脚部高さ(mm)
    100
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1200×1000×500
  • 最大使用荷重(kg)
    900
  • 最大積載段数(段)
    4脚折畳時12段以下
  • 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1140×960×350
  • 網ピッチ(mm)
    50×50
  • 有効内寸(mm)奥行
    960
  • 有効内寸(mm)間口
    1140
  • ネームプレート
    315×100
  • 吊り荷重(kg)
    900
  • 質量(g)
    72000.0
  • 材質1
    スチール/ドブメッキ
  • 最大積載荷重(kg)
    900
  • 線径(mm)
    6.4

ご注意

  • 移動、吊り上げ、積み重ねの際には、ゲートを上下とも閉めてください。
  • 吊り上げは、フックまたはシャックルをオレンジ色の部分に4点掛けしてください。
  • 吊りワイヤ、チェーンは2m以上の物を使用し、吊り角度60°以下で吊り上げてください。
  • 偏荷重で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PM-LP-350A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PM-LP-350Aの仕様・寸法情報

JANコード
4990870557062
トラスココード
571-7143
外形寸法(mm)奥行
1010
外形寸法(mm)間口
1258
外形寸法(mm)高さ
500
脚部高さ(mm)
100
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
1200×1000×500
最大使用荷重(kg)
900
最大積載段数(段)
4脚折畳時12段以下
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
1140×960×350
網ピッチ(mm)
50×50
有効内寸(mm)奥行
960
有効内寸(mm)間口
1140
ネームプレート
315×100
吊り荷重(kg)
900
質量(g)
72000.0
材質1
スチール/ドブメッキ
最大積載荷重(kg)
900
線径(mm)
6.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM-LP-350A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,538円
( 70,992円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り上げ可能で、吊り上げ時も同じ最大積載量で使うことができます。
【用途】
・資材管理用
【材質】
・スチール/ドブメッキ

ご注意

  • 移動、吊り上げ、積み重ねの際には、ゲートを上下とも閉めてください。
  • 吊り上げは、フックまたはシャックルをオレンジ色の部分に4点掛けしてください。
  • 吊りワイヤ、チェーンは2m以上の物を使用し、吊り角度60°以下で吊り上げてください。
  • 偏荷重で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊上げ式かご型パレットL型350Aの型番PM-LP-350Aのページです。 型番PM-LP-350Aに関する仕様情報を記載しております。
吊上げ式かご型パレットL型350Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊上げ式かご型パレットL型350A
ボックスパレット350
123 吊上げ式かご型パレット
123 かご型パレット
123 かご型パレット用着脱式落としフタ
ボックスパレット標準型
メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所テイモー
通常価格64,538円78,051円61,090円 -51,593円 -8,896円 -30,280円 -
通常出荷日7日目7日目4日目〜4日目4日目4日目
JANコード49908705570624990870560208----
トラスココード571-7143677-7572----
外形寸法(mm)奥行10101000----
外形寸法(mm)間口12581154----
外形寸法(mm)高さ500580----
よく一緒に購入される商品

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト