17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEスクレーパ I 50-20セット

通常単価(税別)
112,941
税込単価
124,235
通常出荷日:4日目

【用途】・JPK001規格用のスクレーパーとして

  • 対象管サイズ
    JPK:20~50
  • JANコード
    4989065112537
  • トラスココード
    407-1217
  • 対象材
    水道用高密度ポリエチレンパイプ
  • 摘要
    64
  • 切断可能パイプ(mm)外径
    0.2
  • 質量(g)
    2100.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SSPEI5020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSPEI5020の仕様・寸法情報

対象管サイズ
JPK:20~50
JANコード
4989065112537
トラスココード
407-1217
対象材
水道用高密度ポリエチレンパイプ
摘要
64
切断可能パイプ(mm)外径
0.2
質量(g)
2100.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSPEI5020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,941
( 124,235 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・JPK001規格用のスクレーパーとして

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEスクレーパ I 50-20セットの型番SSPEI5020のページです。 型番SSPEI5020に関する仕様情報を記載しております。
PEスクレーパ I 50-20セットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト