17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEスクレーパ 50

通常単価(税別)
37,241
税込単価
40,965
通常出荷日:5日目

【特長】・PWA規格用スクレーパとして【材質】・本体:アルミ

  • 対象管サイズ
    (PWA)呼び径50
  • JANコード
    4989065114234
  • トラスココード
    254-2468
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SSPEA50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSPEA50の仕様・寸法情報

対象管サイズ
(PWA)呼び径50
JANコード
4989065114234
トラスココード
254-2468
質量(g)
1000.0
材質1
本体:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSPEA50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,241
( 40,965 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PWA規格用スクレーパとして
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEスクレーパ 50の型番SSPEA50のページです。 型番SSPEA50に関する仕様情報を記載しております。
PEスクレーパ 50のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト