17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

防水塗料用刷毛
エスコ
ハケ塗り用ラッカー
ニッぺ
PPヘラ 白
ハンディ・クラウン

PEスクレーパ(1種管ブルー)

通常単価(税別)
51,87261,419
税込単価
57,05967,561
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリエチレンパイプの表面を削ります・削り残しがありません・切屑が飛散しないケース付です【用途...

詳細を確認
  • 対象材
    水道給水用高密度ポリエチレン管
  • 適合管
    JPK001 1種管ブルーJPK002 1種二層管
  • スクレープ代(mm)
    0.2
  • 材質1
    本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

対象管サイズ

JANコード

トラスココード

最大スクレープ長(mm)

質量(g)

最小発注数量
20
4989065114722
700-0034
50
430.000
1個
25
4989065114739
700-0035
54
550.000
1個
30
4989065114746
700-0032
56
600.000
1個
40
4989065114753
700-0033
58
750.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,872
( 57,059 )
5日目
55,435
( 60,979 )
5日目
58,962
( 64,858 )
5日目
61,419
( 67,561 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンパイプの表面を削ります
・削り残しがありません
・切屑が飛散しないケース付です
【用途】
・ポリエチレンパイプのスクレープ作業に
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEスクレーパ(1種管ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト