ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マスティックテープ ST2228-200-10BK 51mm×3m

通常単価(税別)
7,550円
税込単価
8,305円
通常出荷日:9日目

【特長】・2kVまでのスプライスと成端の絶縁や防水などの用途に使用できます。・屋内および屋外での使用、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST2228-200-10BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST2228-200-10BKの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
1.65
使用温度範囲(℃)
~90
色
黒
長さ(m)
3
幅(mm)
51
JANコード
0613056793637
質量(g)
453.600
トラスココード
704-8953
材質1
アクリル
材質2
ERP
絶縁破壊強さ(kV/mm)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ST2228-200-10BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,550円
( 8,305円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2kVまでのスプライスと成端の絶縁や防水などの用途に使用できます。
・屋内および屋外での使用、耐紫外線性、超接着性、耐湿性、耐腐食性、耐薬品性。
【用途】
・アルミ配線で使用するマスティックテープ。
【材質】
・アクリル
・ERP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスティックテープ ST2228-200-10BK 51mm×3mの型番ST2228-200-10BKのページです。 型番ST2228-200-10BKに関する仕様情報を記載しております。
マスティックテープ ST2228-200-10BK 51mm×3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスティックテープ ST2228-200-10BK 51mm×3m
絶縁カラーテープ BK
ビニルテープ19mm×10m
ミリオン ビニルテープ 19mm/50mm×10m/20m
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m
ニトムズ スベリ防止50×3
メーカーパンドウイットケニスnitoms共和エスコnitoms
通常価格7,550円449円461円 -1,389円 -93円 -2,431円
通常出荷日9日目5日目5日目〜1日目〜1日目〜6日目
厚さ(mm)1.65-----
使用温度範囲(℃)~90-----
色黒-----
長さ(m)3-----
幅(mm)51-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました