ファクトリーサプライ用品技術窓口

新タイヤ痕クリーナー

通常単価(税別)
12,352円
税込単価
13,587円
通常出荷日:11日目

【特長】・フォークリフト等のタイヤの痕を除去する専用洗剤です・汚れの度合いに応じて希釈して使用します・...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    10
  • 容量(L)
    8.93
  • 希釈倍率
    5~10
  • JANコード
    4946267514309
  • 質量(g)
    10000.0
  • トラスココード
    536-2142
  • 材質1
    特殊溶剤、界面活性剤、アルカリビルダー他

ご注意

  • 自動床面洗浄機のタンクに直接投入しないでください。
  • 実施する前に必ず目立たないところで確認のうえ使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HK-134200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HK-134200の仕様・寸法情報

容量(kg)
10
容量(L)
8.93
希釈倍率
5~10
JANコード
4946267514309
質量(g)
10000.0
トラスココード
536-2142
材質1
特殊溶剤、界面活性剤、アルカリビルダー他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HK-134200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,352円
( 13,587円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフト等のタイヤの痕を除去する専用洗剤です
・汚れの度合いに応じて希釈して使用します
・5~10倍に希釈した液を汚れ(タイヤ痕)にスプレーし、3~5分放置した後に床洗浄機で洗浄します
【材質】
・特殊溶剤、界面活性剤、アルカリビルダー他

ご注意

  • 自動床面洗浄機のタンクに直接投入しないでください。
  • 実施する前に必ず目立たないところで確認のうえ使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新タイヤ痕クリーナーの型番HK-134200のページです。 型番HK-134200に関する仕様情報を記載しております。
新タイヤ痕クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新タイヤ痕クリーナー
スリップ痕クリーナー
タイヤスリップ痕洗浄剤
エコ中性床クリーナー
樹脂ワックス ストーンライフクリーナー
床用洗剤フロアクリーナー
メーカーアマノ友和ニイタカ友和ディバーシー山崎産業
通常価格12,352円16,920円7,471円8,027円28,302円3,110円
通常出荷日11日目3日目4日目7日目1日目1日目
容量(kg)10-----
容量(L)8.93-----
希釈倍率5~10-----
JANコード4946267514309-----
質量(g)10000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました