ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトpHメータ

通常単価(税別)
31,943円~40,264円
税込単価
35,137円~44,290円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・標準液自動認識・温度補償・標準液NIST・USA選択可能・オートホールド・オートスタビリ...

詳細を確認
  • 測定範囲(pH)
    pH0~14
  • 質量(g)
    50.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 分解能(pH)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

分解能

(pH)

最小発注数量
4528422382949
143-4128
0.1
1個
4528422382956
145-3056
0.01
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,943円
( 35,137円 )
11日目
40,264円
( 44,290円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・標準液自動認識
・温度補償
・標準液NIST・USA選択可能
・オートホールド・オートスタビリティ機能
・オートパワーオフ(30分)
・バッテリー残量表示
・防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能
・測定原理:ガラス電極法
・測定必要試料量:0.1mL以上
・使用環境:5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
・サイズ(mm):164×29×20(突起物除く)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトpHメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトpHメータ
コンパクトPHメータ
コンパクトORPメータ
HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH
コンパクトpHメーター
コンパクト型pHメータ- AP-20
メーカータスコ堀場製作所堀場製作所アズワン東京硝子器械アズワン
通常価格31,943円-23,314円 -32,047円31,682円 -27,459円 -16,283円
通常出荷日11日目1日目5日目1日目6日目4日目
測定範囲(pH)pH0~14-----
質量(g)50.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト