17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

雨天用マット サンドアート グレー 600×900

通常単価(税別)
13,360
税込単価
14,696
通常出荷日:7日目

【特長】・吸水、除塵に優れたマットです【材質】・表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4904771906942
  • トラスココード
    697-5930
  • 質量(g)
    2300
  • 材質1
    表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)
  • 材質2
    裏面:軟質塩化ビニール
  • タイプ
    除塵吸水
  • 防炎適合品
  • サイズ短辺(mm)
    600
  • サイズ長辺(mm)
    900
  • 防炎性能試験番号
    EN090104
  • 泥抜き穴
    なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-057-040-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-057-040-5の仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4904771906942
トラスココード
697-5930
質量(g)
2300
材質1
表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)
材質2
裏面:軟質塩化ビニール
タイプ
除塵吸水
防炎適合品
サイズ短辺(mm)
600
サイズ長辺(mm)
900
防炎性能試験番号
EN090104
泥抜き穴
なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-057-040-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,360
( 14,696 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水、除塵に優れたマットです
【材質】
・表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)
・裏面:軟質塩化ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨天用マット サンドアート グレー 600×900の型番MR-057-040-5のページです。 型番MR-057-040-5に関する仕様情報を記載しております。
雨天用マット サンドアート グレー 600×900のレビュー
この商品のレビューはありません

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト