17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

雨天用マット ラインアート

通常単価(税別)
13,854
税込単価
15,239
通常出荷日:7日目

【特長】・吸水、除塵に優れたマットです【材質】・表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2300
  • 材質1
    表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)
  • 材質2
    裏面:軟質塩化ビニール
  • タイプ
    除塵吸水
  • 防炎適合品
  • サイズ短辺(mm)
    600
  • サイズ長辺(mm)
    900
  • 防炎性能試験番号
    EN090103
  • 泥抜き穴
    なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ネイビーブルー
4904771905518
697-5929
1個
グレー
4904771906720
697-5919
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,854
( 15,239 )
7日目
13,854
( 15,239 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水、除塵に優れたマットです
【材質】
・表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)
・裏面:軟質塩化ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨天用マット ラインアートのレビュー
この商品のレビューはありません

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト