17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量パタパタマット

通常単価(税別)
24,295
税込単価
26,725
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量で持ち運びも設置も簡単です・マット同士を付属のジョイントで固定でいるのでズレを防ぎ、キレ...

詳細を確認
  • グリーン
  • JANコード
    4904771117294
  • トラスココード
    230-4542
  • 質量(g)
    3200.0
  • 材質1
    本体:EVA樹脂・ポリエチレン
  • 厚さ(mm)
    13
  • タイプ
    巻き取り
  • サイズ短辺(mm)
    900
  • サイズ長辺(mm)
    2000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-075-020-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-075-020-1の仕様・寸法情報

グリーン
JANコード
4904771117294
トラスココード
230-4542
質量(g)
3200.0
材質1
本体:EVA樹脂・ポリエチレン
厚さ(mm)
13
タイプ
巻き取り
サイズ短辺(mm)
900
サイズ長辺(mm)
2000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-075-020-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,295
( 26,725 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ち運びも設置も簡単です
・マット同士を付属のジョイントで固定でいるのでズレを防ぎ、キレイに敷き詰められます
【用途】
・巻き取りタイプのスノコとして
【材質】
・本体:EVA樹脂・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量パタパタマットの型番MR-075-020-1のページです。 型番MR-075-020-1に関する仕様情報を記載しております。
軽量パタパタマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量パタパタマット
花柄ヨクトールマット
ナイロンブラッシュH-40
ナイロンブラッシュH-40 マットベース
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm
テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格24,2954,61830,50714,4249,0908,617
通常出荷日5日目1日目1日目1日目5日目6日目
グリーン若草--
JANコード490477111729449047714962764904771289007490477165420149047711194584904771121956
トラスココード230-4542368-5608375-7544375-7552782-4670782-4751
質量(g)3200.017008000.04000.023002300
材質1本体:EVA樹脂・ポリエチレンエチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)ベース部:中低圧ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン-EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました