ファクトリーサプライ用品技術窓口

10本組絶縁メガネレンチセット

通常単価(税別)
49,972円
税込単価
54,969円
通常出荷日:5日目

【特長】・摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様・ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現・狭い...

詳細を確認
  • JANコード
    4989530614443
  • トラスココード
    355-4060
  • 明細
    10本組絶縁メガネレンチセット(ブローケース入)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-EMW10S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-EMW10Sの仕様・寸法情報

JANコード
4989530614443
トラスココード
355-4060
明細
10本組絶縁メガネレンチセット(ブローケース入)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-EMW10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,972円
( 54,969円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様
・ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現
・狭い場所での使い勝手も向上
・摩耗や剥離に強く耐久性もアップ
・HV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)車の整備に最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10本組絶縁メガネレンチセットの型番P-EMW10Sのページです。 型番P-EMW10Sに関する仕様情報を記載しております。
10本組絶縁メガネレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10本組絶縁メガネレンチセット
7本組絶縁ギアレンチセット
絶縁片口メガネレンチ 12161VDE-10
絶縁スパナ セット
クニペックス 絶縁メガネレンチ
8mm 片口メガネレンチ(絶縁)
メーカースエカゲツールスエカゲツールスタビレーボッシュクニペックスエスコ
通常価格49,972円33,162円9,019円8,182円3,344円 -5,073円
通常出荷日5日目5日目4日目4日目1日目〜1日目
JANコード49895306144434989530616362----
トラスココード355-4060355-4027----
明細10本組絶縁メガネレンチセット(ブローケース入)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm7本組絶縁ギアレンチセット(ブローケース入)8・10・12・13・14・17・19mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました