ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオナイザー(ツインファンタイプ)

通常単価(税別)
93,020円
税込単価
102,322円
通常出荷日:2日目

【特長】・除電エリアが広いツインファンタイプのイオナイザー・作動タイミングを任意に設定できる「自動電極...

詳細を確認
  • JANコード
    4962772090923
  • イオンバランス
    ±10V以下
  • 奥行(mm)
    85
  • 高さ(mm)
    180
  • 騒音値(dB)
    最大 59.5(A特性/距離1m)
  • 電源(V)
    DC24
  • 幅(mm)
    400
  • 除電方式
    高周波AC方式
  • 質量(g)
    2900.0
  • トラスココード
    679-0257
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-92
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-92の仕様・寸法情報

JANコード
4962772090923
イオンバランス
±10V以下
奥行(mm)
85
高さ(mm)
180
騒音値(dB)
最大 59.5(A特性/距離1m)
電源(V)
DC24
幅(mm)
400
除電方式
高周波AC方式
質量(g)
2900.0
トラスココード
679-0257
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,020円
( 102,322円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除電エリアが広いツインファンタイプのイオナイザー
・作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます
・各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオナイザー(ツインファンタイプ)の型番F-92のページです。 型番F-92に関する仕様情報を記載しております。
イオナイザー(ツインファンタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオナイザー(ツインファンタイプ)
静電気除去ミニファン
静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S
エアーイオナイザー スポットタイプ
静電気除去ファン F-120R
アースプレート ノズルタイプ
メーカーホーザンベッセルベッセルDESCO JAPANベッセルアズワン
通常価格93,020円40,751円38,341円13,988円 -39,686円5,075円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4962772090923-----
イオンバランス±10V以下-----
奥行(mm)85-----
高さ(mm)180-----
騒音値(dB)最大 59.5(A特性/距離1m)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました