17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディ型PH計 SKー625PH(指示計のみ)6440ー05

通常単価(税別)
18,848
税込単価
20,733
通常出荷日:7日目

【特長】・3点キャリブレーション機能付です・自動温度補償(ATC)機能付です・用途に応じたオプションセ...

詳細を確認
  • JANコード
    4974425600212
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    182
  • 測定範囲(pH)
    0.00~14.00
  • 幅(mm)
    72
  • 分解能(pH)
    0.01
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    684-0221
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-625PH-BODY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-625PH-BODYの仕様・寸法情報

JANコード
4974425600212
奥行(mm)
32
高さ(mm)
182
測定範囲(pH)
0.00~14.00
幅(mm)
72
分解能(pH)
0.01
質量(g)
220.000
トラスココード
684-0221
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-625PH-BODY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,848
( 20,733 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3点キャリブレーション機能付です
・自動温度補償(ATC)機能付です
・用途に応じたオプションセンサーが選択可能です
【用途】
・水質調査、工場の製品管理や研究用など
【材質】
・ABS樹脂
・9V電池
・指示計用ビニールカバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ型PH計 SKー625PH(指示計のみ)6440ー05の型番SK-625PH-BODYのページです。 型番SK-625PH-BODYに関する仕様情報を記載しております。
ハンディ型PH計 SKー625PH(指示計のみ)6440ー05のレビュー
この商品のレビューはありません

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト