ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)

通常単価(税別)
62,634円
税込単価
68,897円
通常出荷日:8日目

【特長】・進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く...

詳細を確認
  • 適合ストッパー
    500LSS
  • JANコード
    4550414309214
  • トラスココード
    555-8184
  • 質量(g)
    40000
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    マット:脱塩ビ樹脂
  • 材質3
    ハンドル:スチール
  • 材質4
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター径(mm) (mm)
    200
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    877
  • 高さ(mm) (mm)
    297
  • 長さ(mm) (mm)
    1200
  • 幅(mm) (mm)
    750

ご注意

  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサー及び取付用ボルトが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

503EBNA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

503EBNAの仕様・寸法情報

適合ストッパー
500LSS
JANコード
4550414309214
トラスココード
555-8184
質量(g)
40000
材質1
荷台:スチール
材質2
マット:脱塩ビ樹脂
材質3
ハンドル:スチール
材質4
ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター径(mm)(mm)
200
ハンドル高さ(mm)(mm)
877
高さ(mm)(mm)
297
長さ(mm)(mm)
1200
幅(mm)(mm)
750
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
503EBNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,634円
( 68,897円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます
・取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です
・粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です
・550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板です
【材質】
・荷台:スチール
・マット:脱塩ビ樹脂
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装

ご注意

  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサー及び取付用ボルトが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)の型番503EBNAのページです。 型番503EBNAに関する仕様情報を記載しております。
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格62,634円110,573円230,320円267,658円28,665円 -266,894円 -
通常出荷日8日目11日目8日目8日目5日目11日目
適合ストッパー500LSS-----
JANコード4550414309214498999999280945504144089624550414408979--
トラスココード555-8184207-7187435-1716435-1719--
質量(g)4000061500.03700037500.0--
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台:ポリプロピレン(PP)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました