ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフトバ

通常単価(税別)
15,797
税込単価
17,377
通常出荷日:5日目

【特長】・マットの突起によりストッパー部分にタイヤが接触する前に注意喚起が可能です・付属の連結金具でヨ...

詳細を確認
  • JANコード
    4580179999139
  • トラスココード
    655-0999
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    硬質ゴム
  • 長さ(mm)
    380
  • 幅(mm)
    400
  • 厚さ(mm)
    10
  • 均等荷重(kg)
    2000
  • 品名
    リフトバ

ご注意

  • 本製品は事故を防止する製品ではなく注意喚起・予防を目的とした商品です。
  • 凹凸の多い不陸地・雨による湿潤が予想される屋外、加速が想定される場所でのご使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1555-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-1555-3の仕様・寸法情報

JANコード
4580179999139
トラスココード
655-0999
質量(g)
4500.0
材質1
硬質ゴム
長さ(mm)
380
幅(mm)
400
厚さ(mm)
10
均等荷重(kg)
2000
品名
リフトバ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1555-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,797
( 17,377 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マットの突起によりストッパー部分にタイヤが接触する前に注意喚起が可能です
・付属の連結金具でヨコ連結・直角連結が可能です
・マットに乗り入れることによりフォークリフトの自重で製品が固定されます
【用途】
・トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停止線位置などに置き、フォークリフトの進入を予防します
・ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます
【材質】
・硬質ゴム

ご注意

  • 本製品は事故を防止する製品ではなく注意喚起・予防を目的とした商品です。
  • 凹凸の多い不陸地・雨による湿潤が予想される屋外、加速が想定される場所でのご使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトバの型番AR-1555-3のページです。 型番AR-1555-3に関する仕様情報を記載しております。
リフトバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトバ
H鋼フランジガード
コーナーガード 270×2000(緑,白)
リフトガード(R)
安全クッション ガード隊 クリップ
安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格15,7971,0922,5267,50054266
通常出荷日5日目4日目1日目5日目4日目1日目
JANコード45801799991394580179990983458017999066245801799987054580179993663-
トラスココード655-0999489-7111489-7331653-6184489-7196-
質量(g)4500.0140.000500.000200.00013.00040.000
材質1硬質ゴム発泡ポリエチレン塩ビシート、発泡ポリエチレンターポリン+スポンジ-発泡ポリエチレン
長さ(mm)3801000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト