17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッピングコンパウンドL スプレー

通常単価(税別)
3,255
税込単価
3,581
通常出荷日:5日目

【特長】・MCCP対策品で強力な潤滑作用により、加工時の焼付き、溶着を防ぎ、工具寿命・仕上げ面・精度な...

詳細を確認
  • トラスココード
    701-2229
  • JANコード
    4562281593818
  • 質量(g)
    330
  • 材質1
    石油系炭化水素
  • 容量(ml)
    330
  • 容量(L)
    0.33
  • 原液量(L)
    0.1
  • 原液量(ml)
    100
  • 危険等級
    3
  • 危険物の性状
    非水溶性
  • 危険物の類別
    第3石油類
  • 危険物品目
    第4類
  • 淡褐色透明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2856
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2856の仕様・寸法情報

トラスココード
701-2229
JANコード
4562281593818
質量(g)
330
材質1
石油系炭化水素
容量(ml)
330
容量(L)
0.33
原液量(L)
0.1
原液量(ml)
100
危険等級
3
危険物の性状
非水溶性
危険物の類別
第3石油類
危険物品目
第4類
淡褐色透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2856
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,255
( 3,581 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCCP対策品で強力な潤滑作用により、加工時の焼付き、溶着を防ぎ、工具寿命・仕上げ面・精度などを向上させます
【用途】
・切削加工、プレス加工、キーシード加工に
【材質】
・石油系炭化水素

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッピングコンパウンドL スプレーの型番2856のページです。 型番2856に関する仕様情報を記載しております。
タッピングコンパウンドL スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッピングコンパウンドL スプレー
タッピングコンパウンドL ガロン缶
切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)
タッピングペースト C-101(一般金属用)
タッピングペーストC−100C
タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリング住鉱潤滑剤日本工作油日本工作油日本工作油
通常価格3,25540,3592,9151,816 -2,356 -23,524
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目
トラスココード701-2229694-4558----
JANコード45622815938184562281594037----
質量(g)3303800----
材質1石油系炭化水素エポキシ系植物油----
容量(ml)3303800----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削ペーストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト