ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッピングコンパウンドL ガロン缶

通常単価(税別)
40,359
税込単価
44,395
通常出荷日:5日目

【特長】・MCCP対策品で強力な潤滑作用により、加工時の焼付き、溶着を防ぎ、工具寿命・仕上げ面・精度な...

詳細を確認
  • トラスココード
    694-4558
  • JANコード
    4562281594037
  • 質量(g)
    3800
  • 材質1
    エポキシ系植物油
  • 容量(ml)
    3800
  • 容量(L)
    3.8
  • 原液量(L)
    3.8
  • 淡褐色透明液体

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2857
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2857の仕様・寸法情報

トラスココード
694-4558
JANコード
4562281594037
質量(g)
3800
材質1
エポキシ系植物油
容量(ml)
3800
容量(L)
3.8
原液量(L)
3.8
淡褐色透明液体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2857
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,359
( 44,395 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCCP対策品で強力な潤滑作用により、加工時の焼付き、溶着を防ぎ、工具寿命・仕上げ面・精度などを向上させます
【用途】
・切削加工、プレス加工、キーシード加工に
【材質】
・エポキシ系植物油

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッピングコンパウンドL ガロン缶の型番2857のページです。 型番2857に関する仕様情報を記載しております。
タッピングコンパウンドL ガロン缶のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削ペーストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト