ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルエアコン WAVE3

通常単価(税別)
116,556
税込単価
128,212
通常出荷日:11日目

【特長】・ポータブルエアコンのため設置工事等不要、電源や専用バッテリーですぐに使用可能です・冷房だけで...

詳細を確認
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    冷房690/暖房645
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    519
  • 本体寸法(mm)高さ
    336
  • 本体寸法(mm)幅
    297
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    1.8
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    44-58
  • 首振り有無
  • JANコード
    4895251630948
  • 質量(g)
    15600.0
  • トラスココード
    705-4818

ご注意

  • 専用バッテリーパックは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFWAVE3-JP-NBOX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EFWAVE3-JP-NBOXの仕様・寸法情報

消費電力(kW)(50/60Hz)
冷房690/暖房645
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
519
本体寸法(mm)高さ
336
本体寸法(mm)幅
297
冷房能力(kW)(50/60Hz)
1.8
騒音値(dB)50/60Hz
44-58
首振り有無
JANコード
4895251630948
質量(g)
15600.0
トラスココード
705-4818
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFWAVE3-JP-NBOX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,556
( 128,212 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルエアコンのため設置工事等不要、電源や専用バッテリーですぐに使用可能です
・冷房だけでなく暖房機能もありオールシーズンに対応します
・専用バッテリー搭載時、最大8時間稼働可能です
・特定の条件下での冷房稼働時、ドレンの排水不要(環境湿度70%以下)です
・冷房の場合、6畳以下の空間温度を15分程度で約8℃下げることが可能です
・暖房の場合、6畳以下の空間温度を15分程度で約9℃上昇させることが可能です
・稼働時間とパフォーマンスをコントロールする3つのモードを任意に切り替え可能です(省エネモード/おやすみモード/急速モード)
・お休みモード選択時44dBの静かな稼働音で快適に夜を過ごせます
・AC充電やソーラー充電、シガーソケットや別途EcoFlowポータブル電源など多岐にわたる給電が可能です
・WAVE2にはなかったペットケア機能(自動冷房ON)と水漏れ防止アラート機能を搭載しました
【用途】
・車やテント、コンテナハウスなどの暑さ、寒さ対策に
・空調のない場所でスポットクーラーとして
・個人用の冷暖房機器として

ご注意

  • 専用バッテリーパックは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルエアコン WAVE3の型番EFWAVE3-JP-NBOXのページです。 型番EFWAVE3-JP-NBOXに関する仕様情報を記載しております。
ポータブルエアコン WAVE3のレビュー
この商品のレビューはありません

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト