ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

熱風機(デジタル電子温度制御型)
スイデン
充電式ファンCF001G
マキタ
ヒューム吸煙装置
コトヒラ工業
  • <
  • >

ポータブルエアコン WAVE3 専用バッテリーパック

通常単価(税別)
103,810円
税込単価
114,191円
通常出荷日:11日目

【特長】・EcoFlowWAVE3と接続してポータブルに全機能を使用可能です。・リン酸鉄リチウムイオン...

詳細を確認
  • 横(mm)
    281
  • 高さ(mm)
    111
  • 縦(mm)
    516
  • 適合機種
    EFWAVE3-JP-NBOX
  • 品名
    バッテリーパック
  • JANコード
    4895251631020
  • 質量(g)
    9700.0
  • トラスココード
    705-4853

ご注意

  • 本製品は、EcoFlowWAVE3専用のバッテリーパックとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFWAVE3-EB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EFWAVE3-EBの仕様・寸法情報

横(mm)
281
高さ(mm)
111
縦(mm)
516
適合機種
EFWAVE3-JP-NBOX
品名
バッテリーパック
JANコード
4895251631020
質量(g)
9700.0
トラスココード
705-4853

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFWAVE3-EB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,810円
( 114,191円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EcoFlowWAVE3と接続してポータブルに全機能を使用可能です。
・リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しました。
・出力ポートとしてUSB-AとUSB-Cがあり、他の電子機器への給電も可能となっています。
・着脱が可能なためシーンに合わせてバッテリーパックの有無を選択できます。
・EcoFlowWAVE3専用のバッテリーパックとなります。
【用途】
・EcoFlowWAVE3への接続によるポータブル運用として。

ご注意

  • 本製品は、EcoFlowWAVE3専用のバッテリーパックとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルエアコン WAVE3 専用バッテリーパックの型番EFWAVE3-EBのページです。 型番EFWAVE3-EBに関する仕様情報を記載しております。
ポータブルエアコン WAVE3 専用バッテリーパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルエアコン WAVE3 専用バッテリーパック
前カバー組品 SS-63EG-3
スポットエアコン排気ダクト
スポットエアコン用パーツ
スポットエアコン クールスイファン用排気ダクト
スポットエアコン保護カバー
メーカーECOFLOWスイデンダイキン工業(空調)トラスコ中山スイデンスイデン
通常価格103,810円15,082円30,241円11,852円7,718円 -4,522円
通常出荷日11日目5日目5日目1日目1日目〜7日目
横(mm)281-----
高さ(mm)111-----
縦(mm)516-----
適合機種EFWAVE3-JP-NBOX-----
品名バッテリーパック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました