ファクトリーサプライ用品技術窓口

便座除菌クリーナー ピュアレット共通パウチ

通常単価(税別)
2,770円
税込単価
3,047円
通常出荷日:7日目

【特長】・エタノールと界面活性剤の効果的な配合により、便座に残った汗や脂分を除去すると同時に、優れた除...

詳細を確認
  • ケース入数
    12
  • 奥行(mm)
    40
  • 香り
    無香料
  • 高さ(mm)
    103
  • 摘要
    便座の除菌
  • 幅(mm)
    110
  • 容量(g)
    276
  • 容量(ml)
    300
  • JANコード
    4536735222708
  • 質量(g)
    276.000
  • トラスココード
    685-5336

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6065817
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6065817の仕様・寸法情報

ケース入数
12
奥行(mm)
40
香り
無香料
高さ(mm)
103
摘要
便座の除菌
幅(mm)
110
容量(g)
276
容量(ml)
300
JANコード
4536735222708
質量(g)
276.000
トラスココード
685-5336
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
6065817
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,770円
( 3,047円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エタノールと界面活性剤の効果的な配合により、便座に残った汗や脂分を除去すると同時に、優れた除菌効果を発揮します
【用途】
・便座の除菌

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

便座除菌クリーナー ピュアレット共通パウチの型番6065817のページです。 型番6065817に関する仕様情報を記載しております。
便座除菌クリーナー ピュアレット共通パウチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
便座除菌クリーナー ピュアレット共通パウチ
便座除菌クリーナー ピュアレット消臭 共通パウチ
前丸暖房便座
アルカリ性洗浄剤 ECOアルカリクリーナー
手指消毒用マルチスタンド
ディスペンサー
メーカーディバーシーディバーシー三栄水栓製作所アズワンサラヤサラヤ
通常価格2,770円3,182円14,281円10,530円 -16,893円6,428円
通常出荷日7日目7日目7日目4日目〜5日目1日目
ケース入数1212----
奥行(mm)4040----
香り無香料ミント----
高さ(mm)103103----
摘要便座の除菌便座の除菌、除ウイルス、消臭----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました