17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排気ダクトSS-16MX共用

通常単価(税別)
15,261
税込単価
16,787
通常出荷日:5日目

【特長】・排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます【用途】・排熱の屋外排出に

  • 長さ(m)
    3
  • JANコード
    4538634623679
  • トラスココード
    422-7480
  • 質量(g)
    2000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SS-HD-160-3M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-HD-160-3Mの仕様・寸法情報

長さ(m)
3
JANコード
4538634623679
トラスココード
422-7480
質量(g)
2000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-HD-160-3M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,261
( 16,787 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます
【用途】
・排熱の屋外排出に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排気ダクトSS-16MX共用の型番SS-HD-160-3Mのページです。 型番SS-HD-160-3Mに関する仕様情報を記載しております。
排気ダクトSS-16MX共用のレビュー
この商品のレビューはありません

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト