ファクトリーサプライ用品技術窓口

後カバー SS-25DD・ED

通常単価(税別)
11,251
税込単価
12,376
通常出荷日:5日目

スイデン社のスポットエアコン用オプションパーツ 後カバー SS-25DD・ED シリーズです

  • トラスココード
    423-0690
  • 質量(g)
    1145.000
  • 適合機種
    SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1、SS-25WG-1、SS-25WG-3、SS-25WH-1、SS-25WH-3、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3029514000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3029514000の仕様・寸法情報

トラスココード
423-0690
質量(g)
1145.000
適合機種
SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1、SS-25WG-1、SS-25WG-3、SS-25WH-1、SS-25WH-3、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3029514000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,251
( 12,376 )
5日目

詳細情報

基本情報

スイデン社のスポットエアコン用オプションパーツ 後カバー SS-25DD・ED シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

後カバー SS-25DD・EDの型番3029514000のページです。 型番3029514000に関する仕様情報を記載しております。
後カバー SS-25DD・EDのレビュー
この商品のレビューはありません

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト