ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン用 オイルミストフィルター 2口用

通常単価(税別)
17,087
税込単価
18,796
通常出荷日:5日目

【特長】・オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです【用途】・スポットエアコン用オプ...

詳細を確認
  • トラスココード
    422-9083
  • 質量(g)
    360.0
  • 横(mm)
    454
  • 高さ(mm)
    900
  • 縦(mm)
    4.5
  • 品名
    2口用オイルミストフィルター
  • 適合機種
    SS-52EJ-3、SS-52DJ-3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SS-OF-2-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-OF-2-Bの仕様・寸法情報

トラスココード
422-9083
質量(g)
360.0
横(mm)
454
高さ(mm)
900
縦(mm)
4.5
品名
2口用オイルミストフィルター
適合機種
SS-52EJ-3、SS-52DJ-3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-OF-2-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,087
( 18,796 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです
【用途】
・スポットエアコン用オプション

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン用 オイルミストフィルター 2口用の型番SS-OF-2-Bのページです。 型番SS-OF-2-Bに関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン用 オイルミストフィルター 2口用のレビュー
この商品のレビューはありません

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト